Speisung

Betriebsspannung

AC 230 V +10% / -15%

Frequenz

50 Hz / 60 Hz

Leistungsaufnahme inkl. angeschlossene Feldgeräte

max. 20 VA

Absicherung intern

0,5 A Irreversibel

Durchleitung Speisung

max. 6 A

Scheinleistung an 230 V (VA)

 

Grundlast inkl. IO ohne Triacs und Feldspeisung

Max. Last zur Versorgung von Triacs und Feldspeisung bei 167 mA

Max. Last KNX PL-Link

Leistungsaufnahme inkl. angeschlossene Feldgeräte

DXR2.E09..

8

8

4

20

DXR2.E09T..

DXR2.E10..