RDZ100ZB
Lx | Energizado, 24...230 V CA | Nx | Conductor neutro, 24...230 V CA |
Lx, L2 | Contacto NC (para válvulas NA) | N1 | Termostato ambiente con cable RDZ100ZB |
Lx, L1 | Contacto NA (para válvulas NC) | Y1 | Dispositivo actuador |
ADVERTENCIA
No se permite el paso de una corriente superior a 5 (2) A por el controladorRDZ100ZB. Para dispositivos de alta corriente, se debe instalar un relé o contactor adicional.
RDZ101ZB
L | Energizado, 230 V CA | Nx | Conductor neutro, 24...230 V CA |
Lx | Energizado, 24...230 V CA | N1 | Termostato ambiente inalámbrico RDZ101ZB |
Q11, Q12 | Contacto NC (para válvulas NA) | N2 | Módulo de salida inalámbrico RCR110.2ZB |
Q11, Q14 | Contacto NA (para válvulas NC) | Y1 | Dispositivo actuador |
N | Conductor neutro, 230 V CA |