Capacidad de conmutación del relé | |
---|---|
Tensión | CA 24...230 V |
Lx nominal mín., máx. resistivo (inductivo) | 8 mA...5 (2) A |
Vida útil de los contactos a 230 V CA A 5 A res. | Valor guiado: Ciclos de 1 x 105 |
ADVERTENCIA
Sin fusible interno.
Se requiere una protección preliminar externa con un disyuntor de 10 A como máximo en las líneas de alimentación en cualquier circunstancia.
Protección externa del termostato | |
---|---|
Disyuntor | Máximo 10 A |
Característica de activación del disyuntor | Tipo B, C o D según EN 60898 y EN 60947 |
Conexiones eléctricas | |
---|---|
Terminales de conexión | Terminales de tornillo |
Para alambres macizos o alambres trenzados preparados | 2 x 1,5 mm2 o 1 x 2,5 mm2 (mín. 0,5 mm2) |