Montaje

  • RDZ100ZB es adecuado para el montaje en la pared.
  • RDZ101ZB es adecuado para el montaje en la pared y en mesas.
  • Altura recomendada para el montaje en la pared: 1,50 m sobre el suelo.
  • Montar el termostato cerca de Connected Home Hub si es posible. Tener en cuenta que el rango de comunicación puede variar debido a que las paredes, los suelos, las interferencias inalámbricas y factores de otro tipo pueden reducir la intensidad de la señal.
  • No montar ni colocar el termostato en huecos, detrás de cortinas o puertas, ni encima o cerca de fuentes de calor.
  • No montar ni colocar el termostato cerca de grandes estructuras metálicas u otros elementos de construcción con mallas metálicas finas como vidrio especial u hormigón especial.
  • No montar ni colocar el termostato en un lugar donde esté expuesto a goteo de agua, humedad o calor excesivo.
  • No monte ni coloque el termostato sobre superficies metálicas.
  • Evitar colocar RDZ101ZB dentro o cerca de metal, de fuentes de radio o de energía electromagnética o de interferencia, por ejemplo, no colocarlo debajo o encima de un enrutador WLAN.
  • Evitar la luz solar directa.
  • Sellar la caja de conexiones o el tubo de instalación, si lo hubiere, ya que las corrientes de aire pueden afectar a las lecturas del sensor.
  • Respetar las condiciones ambientales permitidas.
  • Mantener el termostato fuera del alcance de las personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales, conocimientos o experiencia les impidan utilizarlo de forma segura sin supervisión ni instrucciones.
  • Si se utiliza la placa adaptadora ARG101, montar su marco de montaje y su placa de montaje de modo que el punto redondo de mayor tamaño grabado en relieve en el marco de montaje quede en la parte superior.

Cableado (solo para RDZ100ZB)

  • Asegurarse de que el cableado, la protección y la puesta a tierra cumplan con la normativa local.
  • Desconectar de la red eléctrica antes del montaje/desmontaje y cableado.
  • Establecer las medidas correctas para los cables del termostato y de los actuadores de válvulas.
  • Utilizar únicamente actuadores de válvula clasificados para 24…230 V CA.
  • Se requiere una protección preliminar externa con un disyuntor de C 10 A como máximo en las líneas de alimentación en cualquier circunstancia.