Alimentación | |
---|---|
Tensión de servicio | 3 V CC (2 pilas alcalinas AA de 1,5 V) |
Duración de las pilas | 1 año |
Parámetros de radio | |
---|---|
Banda de frecuencia | 2,4…2,4835 GHz |
Potencia máxima de radiofrecuencia | 6 dBm |
Estándar de comunicación | Basada en Zigbee 3.0 |
Protocolo MAC | IEEE 802.15.4 |
Canales Zigbee | 11...26 |
Método de emparejamiento con GTW100ZB | Clave de enlace global |
Datos funcionales | |
---|---|
Modo de protección | 8 °C |
Sensor de temperatura ambiente incorporado | |
Intervalo de modificación del punto de ajuste | 5…35 °C |
Precisión a 25 °C | <±0,5 K |
Intervalo de calibración de temperatura | ±2,5 K |
Resolución de los ajustes y las visualizaciones | |
Puntos de ajuste | 0,5 °C |
Visualizaciones de valores de temperatura | 0,5 °C |
Condiciones ambientales y clasificación de protección | |
---|---|
Grado de protección de la carcasa según EN 60529 | IP30 |
Protección contra descargas eléctricas | |
RDZ100ZB | Protección de clase II |
RDZ101ZB | Protección de clase III |
Clasificación según EN 60730 | |
Función de los dispositivos de control automático. | Tipo 1 |
Grado de contaminación | 2 |
Categoría de sobretensión | |
RDZ100ZB | III |
RDZ101ZB | I |
Tensión nominal de salida | |
RDZ100ZB | 4000 V |
RDZ101ZB | 330 V |
Condiciones ambientales climáticas | |
Transporte y almacenamiento (en el embalaje) |
|
Funcionamiento (en lugares secos sin control de temperatura o humedad) |
|
Condiciones ambientales mecánicas | |
Transporte (en el embalaje de transporte) según IEC/EN 60721-3-2 | Clase 2M4 |
Funcionamiento según IEC/EN 60721-3-3 | Clase 3M11 |
Normas, directivas y autorizaciones | |
---|---|
Conformidad UE (CE) | Consultar la declaración de conformidad de la UE A5W00270102A*) |
Conformidad del Reino unido (UKCA) | Consultar la declaración de conformidad del Reino Unido A5W00270107A*) |
Compatibilidad ambiental | La declaración ambiental del producto (A5W00269582A) contiene datos sobre el diseño y las evaluaciones de productos compatibles con el medio ambiente (cumplimiento de RoHS, composición de materiales, embalaje, beneficio ambiental y eliminación). |
*) Los documentos se pueden descargar en www.siemens.com/bt/download.
General | |
---|---|
Color de la carcasa | RAL9003 |
Termostato con caja, documento del usuario y accesorio | |
RDZ100ZB | 210 g |
RDZ101ZB | 226 g |
Termostato | |
RDZ100ZB | 157 g |
RDZ101ZB | 173 g |