Capacità di commutazione del relè | |
---|---|
Tensione | AC 24...230 V |
Lx nominale min., max. resistivo (induttivo) | 8 mA...5 (2) A |
Vita dei contatti ad AC 230 V A 5 A res. | Valore guidato: 1 x 105 cicli |
AVVERTENZA
Nessun fusibile interno.
È assolutamente necessaria una protezione preliminare esterna con interruttore automatico di massimo 10 A nelle linee di alimentazione.
Protezione esterna per il termostato | |
---|---|
Interruttore automatico | Massimo 10 A |
Caratteristica di innesco dell'interruttore | Tipo B, C o D secondo EN 60898 e EN 60947 |
Collegamenti elettrici | |
---|---|
Terminali di collegamento | Terminali a vite |
Per fili pieni o trefoli preparati | 2 x 1,5 mm2 o 1 x 2,5 mm2 (min. 0,5 mm2) |