Alimentazione | |
---|---|
Tensione di esercizio | DC 3 V (2 batterie alcaline AA da 1,5 V) |
Durata della batteria | 1 anno |
Parametri radio | |
---|---|
Banda di frequenza | 2,4…2,4835 GHz |
Massima potenza in radiofrequenza | 6 dBm |
Standard di comunicazione | Basato su Zigbee 3.0 |
Protocollo MAC | IEEE 802.15.4 |
Canali Zigbee | 11...26 |
Metodo di abbinamento con GTW100ZB | Chiave di collegamento globale |
Dati funzionali | |
---|---|
Modalità di protezione antigelo | 8 °C |
Intervallo di impostazione del setpoint | 5…35 °C |
Sensore di temperatura ambiente integrato | |
Precisione a 25 °C | < ±0,5 K |
Intervallo di calibrazione della temperatura | ±2,5 K |
Risoluzione di impostazioni e display | |
Setpoint | 0,5 °C |
Temperatura ambiente | 0,5 °C |
Condizioni ambientali e categoria di protezione | |
---|---|
Grado di protezione dell'alloggiamento secondo EN 60529 | IP30 |
Protezione contro le scosse elettriche secondo EN 60730-1 | |
RDZ100ZB | Classe di protezione II |
RDZ101ZB | Classe di protezione III |
Classificazione secondo EN 60730-1 | |
Funzione dei dispositivi di controllo automatico | Tipo 1 |
Grado di inquinamento | 2 |
Categoria di sovratensione | |
RDZ100ZB | III |
RDZ101ZB | I |
Tensione impulsiva nominale | |
RDZ100ZB | 4000 V |
RDZ101ZB | 330 V |
Condizioni ambientali climatiche | |
Trasporto e stoccaggio (con imballo) |
|
Funzionamento (in luoghi asciutti senza controllo di temperatura o umidità) |
|
Condizioni ambientali meccaniche | |
Trasporto (nell'imballaggio di trasporto) secondo IEC/EN 60721-3-2 | Classe 2M4 |
Funzionamento secondo IEC/EN 60721-3-3 | Classe 3M11 |
Standard, direttive e approvazioni | |
---|---|
Conformità UE (CE) | Vedi dichiarazione di conformità A5W00270102A* |
Conformità UK (UKCA) | Vedi dichiarazione di conformità del Regno Unito A5W00270107A* |
Compatibilità ambientale | La dichiarazione ambientale del prodotto (A5W00269582A*) contiene dati sulla progettazione e sulle valutazioni dei prodotti compatibili con l'ambiente (conformità RoHS, composizione dei materiali, imballaggio, benefici ambientali, smaltimento). |
* I documenti possono essere scaricati da www.siemens.com/bt/download.
Direttive in materia di etichettatura e progettazione ecocompatibile | |||
---|---|---|---|
In base ai regolamenti UE 813/2013 (direttiva sulla progettazione ecocompatibile) e 811/2013 (direttiva sull'etichettatura) relativi ai riscaldatori per ambienti e ai riscaldatori combinati, si applicano le seguenti classi: | |||
Applicazione con funzionamento On/Off di un riscaldatore | Classe I | valore 1% | |
Termostato ambiente TPI (PWM), da utilizzare con riscaldatori con uscita On/Off | classe IV | valore 2% |
Informazioni generali | |
---|---|
Colore dell'alloggiamento | RAL9003 |
Termostato con scatola, documentazione utente e accessorio | |
RDZ100ZB | 210 g |
RDZ101ZB | 226 g |
Termostato | |
RDZ100ZB | 157 g |
RDZ101ZB | 173 g |