RDZ100ZB
Lx | Live, AC 24...230 V | Nx | Conduttore neutro, AC 24...230 V |
Lx, L2 | Contatto NC (per valvole NO) | N1 | Termostato ambiente cablato RDZ100ZB |
Lx, L1 | Contatto NO (per valvole NC) | Y1 | Dispositivo comandato |
Non è consentito il passaggio di correnti superiori a 5(2) A attraverso il controller RDZ100ZB. Per il dispositivo ad alta corrente, è necessario installare un relè o un contattore aggiuntivo.
RDZ101ZB
L | Fase, AC 230 V | Nx | Conduttore neutro, AC 24...230 V |
Lx | Live, AC 24...230 V | N1 | Termostato ambiente wireless RDZ101ZB |
Q11, Q12 | Contatto NC (per valvole NO) | N2 | Modulo di uscita wireless RCR110.2ZB |
Q11, Q14 | Contatto NO (per valvole NC) | Y1 | Dispositivo comandato |
N | Conduttore neutro, AC 230 V |