Speisung

Betriebsspannung

DC 3 V (2 x 1.5 V AA Alkali-Batterien)

Batterielebensdauer

1 Jahr

Funkparameter

Frequenzband

2.4…2.4835 GHz

Maximale Funkleistung

6 dBm

Kommunikationsstandard

Basierend auf Zigbee 3.0

MAC-Protokoll

IEEE 802.15.4

Zigbee-Kanäle

11...26

Paarungsmethode mit GTW100ZB

Global Link Key

Funktionsdaten

Schutzbetrieb

8 °C

Sollwerteinstellung, Bereich

5…35 °C

Eingebauter Raumtemperaturfühler

Genauigkeit bei 25 °C

< ±0.5 K

Temperatur-Kalibrierungsbereich

±2.5 K

Auflösung der Einstellungen und Anzeigen

Sollwerte

0.5 °C

Raumtemperatur

0.5 °C

Umgebungsbedingungen und Schutzklasse

Gehäuseschutzart gemäss EN 60529

IP30

Schutz gegen elektrischen Schlag gemäss EN 60730-1

RDZ100ZB

Schutzklasse II

RDZ101ZB

Schutzklasse III

Klassifizierung gemäss EN 60730-1

Funktion automatischer Regel- und Steuergeräte

Typ 1

Verschmutzungsgrad

2

Überspannungskategorie

RDZ100ZB

III

RDZ101ZB

I

Bemessungspuls-Spannung

RDZ100ZB

4000 V

RDZ101ZB

330 V

Klimatische Umgebungsbedingungen

Transport und Lagerung (verpackt)

  • Temperatur: -25…+70 °C
    (-13…+158 °F)
  • Umgebungsfeuchtigkeit: < 95 % r.F.
    (unbetaut)

Betrieb (trockene Orte, keine Temperatur- oder Feuchtigkeitsregelung)

  • Temperatur: 0...50 °C
    (32...122 °F)
  • Umgebungsfeuchtigkeit: < 95 % r.F.
    (unbetaut)

Mechanische Umgebungsbedingungen

Transport (Transportverpackung) gemäss IEC/EN 60721-3-2

Klasse 2M4

Betrieb gemäss IEC/EN 60721-3-3

Klasse 3M11

Normen, Richtlinien und Zulassungen

EU-Konformität (CE)

Siehe EU Konformitätserklärung A5W00270102A

UK-Konformitätserklärung (UKCA)

Siehe UK-Konformitätserklärung A5W00270107A

Umweltverträglichkeit

Die Produkt-Umweltdeklaration (A5W00269582A*) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertungen (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung).

* Download der Dokumente möglich über www.siemens.com/bt/download.

Vorschriften zu Ökodesign und Kennzeichnung

Basierend auf EU-Richtlinie 813/2013 (Ökodesign) und 811/2013 (Kennzeichnung) bezüglich Heizgeräten, Kombi-Heizgeräten sind folgenden Klassen anwendbar:

Applikation mit Ein-/Aus-Betrieb eines Heizgeräts

Klasse I

Wert 1.0%

TPI (PWM) Raumthermostat, für den Einsatz mit 2-Punktausgang-Heizgeräte

Klasse IV

Wert 2.0%

Allgemein

Gehäusefarbe

RAL9003

Thermostat mit Verpackung, Benutzerdokument und Zubehör

RDZ100ZB

210 g

RDZ101ZB

226 g

Thermostat

RDZ100ZB

157 g

RDZ101ZB

173 g