Schaltvermögen der Relais

Spannung

AC 24...230 V

Lx-Bemessung min., max. ohmisch (induktiv)

8 mA...5 (2) A

Kontaktdauer bei AC 230 V

Bei 5 A ohmisch

Richtwert:

1 x 105 Zyklen

WARNUNG
Keine interne Sicherung.

Ein externer, vorgeschalteter Schutz mit max.10 A Leitungsschutzschalter in den Zuleitungen ist für alle Fälle erforderlich.

Externer Schutz des Thermostats

Leitungsschutzschalter

Max. 10 A

Schutzschalter mit Auslösekennlinie

Typ B, C oder D gemäss EN 60898 und EN 60947

Elektrische Anschlüsse

Anschlussklemmen

Schraubklemmen

Massivdrähte oder vorbereitete Litzen

2 x 1.5 mm2 oder 1 x 2.5 mm2 (min. 0.5 mm2)