Montage
- RDZ100ZB ist für Aufputzmontage gedacht.
- RDZ101ZB ist für Aufputzmontage und Tischständer gedacht.
- Empfohlene Höhe für Aufputzmontage: 1.50 m über dem Fussboden.
- Der Thermostat ist so nahe wie möglich bei Connected Home Hub zu installieren. Beachten Sie, dass die Kommunikationsreichweite variiert, da Wände, Böden, drahtlose Störungen und andere Faktoren die Signalstärke beeinflussen können.
- Das Gerät darf nicht in Nischen oder Regalen, hinter Gardinen, oberhalb oder in der Nähe von Wärmequellen montiert werden.
- Platzieren Sie den Thermostat nicht in der Nähe grosser Metallstrukturen oder anderer Bauteile mit Feinmetallgeweben wie z.B. Spezialglas oder Spezialbeton.
- Setzen Sie den Thermostat nicht Tropfwasser, Feuchtigkeit oder übermässiger Wärme aus.
- Montieren oder stellen Sie den Thermostat nicht auf metallische Oberflächen.
- Vermeiden Sie eine Platzierung des RDZ101ZB innerhalb oder nahe Metallen oder Funkfrequenzstörungen wie z.B. unter oder auf einem WLAN-Router.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Die Dose oder Installationsleitung sind zu versiegeln, um Luftströme, die die Fühlermessungen beeinträchtigen können, zu verhindern.
- Die zulässigen Umgebungsbedingungen sind einzuhalten.
- Thermostat unzugänglich für Personen aufbewahren, die aufgrund eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen nicht in der Lage sind, den Thermostat sicher einzusetzen.
- Beim Einsatz der Adapterplatte ARG101 ist deren Montagerahmen und -platte so zu montieren, dass der grosse, runde Punkt auf dem Montagerahmen oben liegt.
Verdrahtung (nur für RDZ100ZB)
- Verdrahtung, Schutz und Erdungen sind gemäss den örtlichen Vorschriften auszuführen.
- Speisung der Heizung bevor Montage/Demontage und Verkabelung ausschalten.
- Kabel müssen für die Thermostat- und Ventilantriebe angemessen ausgelegt sein.
- Nur für AC 230 V bemessene Ventilantriebe einsetzen.
- Eine externe, vorgeschaltete Sicherung mit max. C 10 A Leitungsschutzschalter ist in allen Fällen erforderlich.