RDZ100ZB
Lx | Live, AC 24….230 V | Nx | Nulleiter, AC 24...230 V |
Lx, L2 | NC-Kontakt (für NO-Ventile) | N1 | Drahtgebundener Raumthermostat RDZ100ZB |
Lx, L1 | NO-Kontakt (für NC-Ventile) | Y1 | Antrieb |
Mehr Strom als 5(2) A nicht zulässig im RDZ100ZB Regler. Dabei muss ein Gerät mit höherem Strom, ein zusätzliches Relais oder Schütz installiert werden.
RDZ101ZB
L | Live, AC 230 V | Nx | Nulleiter, AC 24...230 V |
Lx | Live, AC 24….230 V | N1 | Drahtloser Raumthermostat RDZ101ZB |
Q11, Q12 | NC-Kontakt (für NO-Ventile) | N2 | Drahtloses Ausgangsmodul RCR110.2ZB |
Q11, Q14 | NO-Kontakt (für NC-Ventile) | Y1 | Antrieb |
N | Nulleiter, AC 230 V |