Conditions ambiantes et classe de protection

Classe de sécurité

Adaptateur secteur : Classe II

Concentrateur : Classe III

Degré de protection du boîtier conformément à la norme EN 60529

IP30 (adaptateur secteur non compris)

Classification

Fonction des dispositifs de contrôle automatique
Altitude de fonctionnement
Degré de pollution
Catégorie de surtension


< 3000 m
2
II pour l'adaptateur secteur et I pour le concentrateur

Conditions ambiantes climatiques

Transport (emballé pour le transport) conformément à la norme EN 60721-3-2
Stockage conformément à la norme EN 60721-3-1

Fonctionnement conformément à la norme EN 60721-3-3

Transport/Stockage :
Température -25...70 °C (-13... 158 °F)
Humidité de l'air 5...95 % rel. (sans condensation)

Fonctionnement :

Température 0...50 °C (32... 122 °F)

Humidité de l'air 5...95 % rel. (sans condensation)

Conditions ambiantes mécaniques

Transport conformément à la norme EN 60721-3-2

Fonctionnement conformément à la norme EN 60721-3-3

Classe 2M2

Classe 3M2

Normes, directives et homologations

Conformité UE (CE)

A5W00218222A*

UKCA

A5W00218223A*

Compatibilité environnementale

La déclaration environnementale du produitA5W00217286A* contient des données sur la conception et les évaluations de produits compatibles avec l'environnement (conformité RoHS, composition des matériaux, emballage, avantages environnementaux, élimination).

* Les documents peuvent être téléchargés sur http://siemens.com/bt/download.

Généralités

Concentrateur avec boîte, documentation pour l'utilisateur et accessoire

285 g

Concentrateur avec accessoire (adaptateur secteur et câble USB)

223,5 g

Couleur du boîtier

Blanc ivoire