Caractéristiques d'entrée

Tension d'entrée nominale

AC 100...240 V

Plage de fonctionnement

AC 90...264 V

Fréquence d'entrée nominale

47…63 Hz

Courant d'entrée

Max. 0,2 A à l'entrée AC 100 V & charge max.

Consommation électrique en veille

≤ 0,1 W à l'entrée AC 230 V et sans charge

Caractéristiques de sortie

Tension de sortie nominale

5 V

Courant représentatif

1 A

Plage de tension de sortie

DC 4,9...5,4 V

Temporisation de l’allumage

Max. 3 secondes à AC 100 V & charge max.

Longueur de câble

Longueur du câble de raccordement préfabriqué

1,5 m