• Placez le concentrateur à proximité d'une prise de courant.
  • Placez le concentrateur à une hauteur de 15 cm du sol minimum.
  • Il doit y avoir suffisamment d'espace libre autour de la prise de courant pour faire en sorte que l'adaptateur secteur puisse être facilement branché et retiré.
  • Veillez à placer les câbles Ethernet et d'alimentation à l'écart pour éviter tout risque de trébuchement.
  • Veillez à tenir le concentrateur hors de portée des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, les connaissances ou l'expérience les empêchent d'utiliser le concentrateur en toute sécurité sans supervision ou instructions.
  • Évitez de placer le concentrateur à l'intérieur ou à proximité de métal ou de sources d'énergie radio ou électromagnétique ou d'interférences. Par exemple, ne le placez pas sous ou sur un routeur WLAN.
  • Ne placez pas le concentrateur sur des surfaces métalliques.
  • Ne placez pas le concentrateur à proximité de grandes structures métalliques ou d'autres éléments de construction avec des mailles métalliques fines comme du verre spécial ou du béton spécial.
  • Ne placez pas le concentrateur dans un endroit où il est exposé à de l’eau ruisselante, à l'humidité ou à une chaleur excessive.
  • Les réglementations locales relatives aux installations électriques doivent être respectées.
  • Pour assurer la conformité avec l'exigence d'exposition aux RF, une distance de séparation de 20 cm entre l'appareil et les personnes doit être maintenue.