Alimentation électrique

Tension d'exploitation

CC 5 V

Consommation d'énergie

5 W

Interfaces

Ethernet

Prise : 1 x RJ45

Câble : CAT 5 ou CAT 5e, non blindé

Type d'interface : 100BASE-TX, compatible IEEE 802.3

Débits binaires : 10/100 Mbps, détection automatique

Zigbee

Norme de communication: Basée sur Zigbee 3.0

Canaux Zigbee : 11...26

Fréquence : 2,4...2,485 GHz

Puissance radiofréquence maximale : 12 dBm

WLAN

Type d'interface : Point d'accès sans fil

Normes prises en charge : IEEE 802.11 b/g

Bande de fréquence : 2,4…2,485 GHz

Canaux WLAN : 1…13

Puissance radiofréquence maximale : 18 dBm

Distance (champ dégagé) : Min. 5 m (16 ft)