产品型号 | 库存编号 | 工作电压 | 描述 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
RDF280.V | S55770-T463 | AC 230 V | 触控按键式多联机空调 Modbus 控制面板 | 白色 |
RDF280.V/VS | S55770-T481 | AC 230 V | 触控按键式多联机空调 Modbus 控制面板 | 银色 |
RDF280.V/VG | S55770-T484 | AC 230 V | 触控按键式多联机空调 Modbus 控制面板 | 金色 |
产品型号 | 库存编号 | 工作电压 | 描述 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
RDF280.V | S55770-T463 | AC 230 V | 触控按键式多联机空调 Modbus 控制面板 | 白色 |
RDF280.V/VS | S55770-T481 | AC 230 V | 触控按键式多联机空调 Modbus 控制面板 | 银色 |
RDF280.V/VG | S55770-T484 | AC 230 V | 触控按键式多联机空调 Modbus 控制面板 | 金色 |