电源

工作电压

AC 230 V

频率

50/60 Hz

功耗

最大值 2.5 VA

待机功耗

2.4 VA

Modbus 接口

类型
传送模式
连接
波特率
地址
电缆长度
标识
传输格式(起始位– 数据– 奇偶校验 – 停止位)

RS485
RTU
最多 32
9600、19200(默认)、38400、57600
1...247, 247(默认)
最大值 1200 米
从属
0 = 1-8-E-1(默认)/ 1 = 1-8-O-1 / 2 = 1-8-N-1 / 3 = 1-8-N-2

接线

直径
线缆

最大 1.5 mm2
实芯硬线或双绞线

环境条件和保护分类

依照 EN 60730 分类

自动控制装置的功能
污染度
过压类别
操作类型
额定耐冲击电压
最高海拔
软件等级

 

类型 1
2
III
1(根据 EN 60730-1)
4 kV(根据 EN 60730-1)
3000 m(根据 EN 60730-1)
A(根据 EN 60730-1)

设计类型

适合与 II 级安全等级的设备一起使用的装置。

外壳防护等级依据 EN 60529

室内自控设备
带端子保护套

 

IP30
IP30

气候环境条件

- 存储根据 EN 60721-3-1
温度范围
湿度范围

- 运输根据 EN 60721-3-2(带包装运输)
温度范围
湿度范围

- 运行根据 EN 60721-3-3 1)
温度范围
湿度范围

 


-5...+50 °C
5...95 % r.h.



-25...+70 °C
5...95 % r.h.


0...50 °C
5...95 % r.h.

机械环境条件

依据 EN 60721-3-1 存储
依据 EN 60721-3-2 运输
依据 EN 60721-3-3 运行

 

Class 1M2
Class 2M2
Class 3M2

1) 无冷凝。

标准、指令与认证

电磁兼容性

适用于住宅、商业和工业环境

EU 认证 (CE)

A5W00221374A *)

REACH

欧盟议会和理事会 (EC) 1907/2006 号法规《关于化学品注册、评估、许可和限制的法规》(REACH)

RoHS

指令 2011/65/EU 限制了在电子设备中使用的某些有害物质

环境兼容性

产品环境声明 (A5W00217124A*) 包含与环境相容性相关的产品设计和评估资料(RoHS 合规、物料组成、包装、环境效益、废弃物处理)。

常规信息

不含包装重量/含包装重量

143 g / 230.5 g

材料

  • 前面板
  • 安装底板

 

  • PC
  • PC + 10% GF

根据 UL94 的外壳可燃性等级

V-0

*) 可从 http://siemens.com/bt/download 下载文档。