用于可变制冷剂流量 (VRF) 应用的 HMI
- 纤薄(8.6 mm 厚度)触控按键设计
- AC 230 V 电源电压,大屏背光显示
- 运行模式:ON (开启)、ECO (节能)和 OFF(关闭)
- 显示室内温度或温度设定值
- 通过内置传感器或 VRF 室内机显示室内温度
- 调节温度设定值
- 最小和最大温度设定限值
- 主/从 VRF 模式选择:自动、制冷、制热、送风和除湿
- 风机模式:自动和手动
- 至多 7 速可调的风机速度
- 最长 23 小时的简单延时计时器
- 内部传感器校准
- 按键锁定功能
- 掉电记忆功能(断电并通电后恢复至前一运行模式)、ON(正常模式)或 OFF
- 调试参数和控制参数可调节
- 用于 VRF 网关和系统集成的 RS485 Modbus RTU 从属模式 Modbus 接口
- 安装在 86 mm 嵌入式方形接线盒上,固定孔距为 60.3 mm,最小深度 60 mm