|
|
|
|
| 读取 | 写入 |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对象编号 | 对象 | 地址(十进制) | 寄存器长度 | 只读 (RO) 或读/写 (R/W) | 功能码(十六进制) 0x04---读取输入寄存器 0x06---写入单一寄存器 0x10---写入多个寄存器 | 多字节访问组 | 特殊处理 | 默认 | 数据类型(十进制) | |
1 | 室内单元开启/关闭状态 | 0001 | 1 | RO | 0x04 | - | 2 | - | - | 0:OFF(关闭) 1:ON(标准模式) 2:ECO(节能) |
2 | VRF 当下运行模式 | 0002 | 1 | RO | 0x04 | - | 2 | - | - | 0:自动 1:制冷 2:制热 3:除湿 4:送风 |
3 | 最大风速设定值 | 0003 | 1 | RO | 0x04 | - | 2 | - | - | 0:自动 1:风速 1 2:风速 2 3:风速 3 4:风速 4 5:风速 5 6:风速 6 7:风速 7 |
4 | 室内温度 | 0004 | 1 | RO | 0x04 | - | 2 | x50 | - | -10…50 ℃ |
5 | 启用室内温度设定值 | 0005 | 1 | RO | 0x04 | - | 2 | x50 | - | 10…50 ℃ |
6 | 告警状态 | 0006 | 1 | RO | 0x04 | - | 2 | - | 0 | 0:正常 1:错误 |
7 | 室内单元开启/关闭状态 | 0001 | 1 | RO | 0x03 | - | 2 | - | - | 0:OFF(关闭) 1:ON(标准模式) 2:ECO(节能) |
8 | VRF 当下运行模式 | 0002 | 1 | RO | 0x03 | - | 2 | - | - | 0:自动 1:制冷 2:制热 3:除湿 4:送风 |
9 | 最大风速设定值 | 0003 | 1 | RO | 0x03 | - | 2 | - | - | 0:自动 1:风速 1 2:风速 2 3:风速 3 4:风速 4 5:风速 5 6:风速 6 7:风速 7 |
10 | 室内温度 | 0004 | 1 | RO | 0x03 | - | 2 | x50 | - | -10…50 ℃ |
11 | 启用室内温度设定值 | 0005 | 1 | RO | 0x03 | - | 2 | x50 | - | 10…50 ℃ |
12 | 告警状态 | 0006 | 1 | RO | 0x03 | - | 2 | - | 0 | 0:正常 1:错误 |
13 | 室内单元开启/关闭命令 | 0010 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 3 | - | 1 | 0:OFF(关闭) 1:ON(标准模式) 2:ECO(节能) |
14 | VRF 模式 | 0011 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 3 | - | 0 | 0:自动 1:制冷 2:制热 3:除湿 4:送风 |
15 | 温度设定值 | 0012 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 3 | x50 | - | 5…35 ℃ |
16 | VRF 室内单元反馈的室内温度 | 0013 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 3 | x50 | - | -10…50 ℃ |
17 | 风速设定 | 0014 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 3 | - | 0 | 0:自动 1:风速 1 2:风速 2 3:风速 3 4:风速 4 5:风速 5 6:风速 6 7:风速 7 |
18 | 室内单元错误代码 | 0015 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 3 | - | - |
VRF错误代码 (ASCII) |
19 | 室内单元错误代码 | 0016 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 3 | - | - |
VRF错误代码 (ASCII) |
20 | P01 | 0030 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 4 | - | 1 | 0 = 自动/制热/制冷/送风/除湿 1 = 制热/制冷/送风/除湿 2 = 制热/制冷/送风 3 = 制热/制冷 4 = 制热/送风 5 = 制冷/送风/除湿 6 = 制冷/送风 |
21 | P02 | 0031 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 4 | - | 1 | 1 = 开启(ON) – 关闭(OFF) 2 = 开启(ON) – 节能(ECO) – 关闭(OFF) |
22 | P03 | 0032 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 4 | - | 1 | 0 = 0.5 K 1 = 1 K |
23 | P04 | 0033 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 4 | - | 0 | 0 = ℃(摄氏度) 1 = °F(华氏度) |
24 | P05 | 0034 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 4 | x50 | 0 | -5…5 K |
25 | P06 | 0035 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 4 | - | 0 | 0 = 室内温度 1 = 设定值 2 = 总线温度 |
26 | P08 | 0036 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 4 | x50 | 21 ℃ | 5…40 ℃ |
27 | P09 | 0037 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 4 | x50 | 5 ℃ | 5 ℃…P10 (P10 = 40 ℃ 最大值) |
28 | P10 | 0038 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 4 | x50 | 35 ℃ | (P09 = 5 ℃ 最小值) P09…40 ℃ |
30 | P14 | 0040 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 4 | - | 0 | 0 = 解锁 1 = 仅温度设定值和风速可调 2 = 全锁 |
34 | P27 | 0044 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 4 | - | 0 | 0 = 前一运行模式 1 = OFF (关闭) 2 = ON(标准模式) |
35 | P28 | 0045 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 4 | - | 1 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
41 | P53 | 0051 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 4 | - | 3 | 1 = 1 速 2 = 2 速 3 = 3 速 4 = 4 速 5 = 5 速 6 = 6 速 7 = 7 速 |
46 | P71 | 0057 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 4 | - | 0 | 0 = 禁用 1 = 开始重载 |
47 | P81 | 0058 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 5 | - | 247 | 1…247 |
48 | P82 | 0059 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 5 | - | 2 | 1 = 9600 bps 2 = 19200 bps 3 = 38400 bps 4 = 57600 bps |
49 | P83 | 0060 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 5 | - | 0 | 0 = 1/8/E/1 1 = 1/8/O/1 2 = 1/8/N/1 3 = 1/8/N/2 |
50 | P98 | 0061 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 或 0x10 | 5 | - | 1 | 0 = 禁用 1 = 启用 |