Désignation | Description | Code produit |
---|---|---|
Bride de collecteur DN50 | Bride de fixation de collecteur | S54476-B609-A1 |
Bride de collecteur DN80 | Bride de fixation de collecteur | S54476-B609-A2 |
Connecteur 4r | Rail de fixation pour supports collecteurs (agencement sur 4 rangs) | S54476-B604-A1 |
Tige filetée 1r | Tige filetée pour fixation de bouteilles sur 1 rang | S54476-B618-A1 |
Tige filetée 2r | Tige filetée pour fixation de bouteilles sur 2 rangs | S54476-B618-A2 |
Étrier de fixation de bouteille 140l | Set de fixation de bouteille de 140 l | S54476-B617-A1 |