Module de support fixé au sol pour bouteilles d’agent extincteur

  • Module de base pour 1 à 5 bouteilles
  • Module d’extension pour 4 ou 5 bouteilles
  • Agencement de bouteilles sur 1, 2 ou 4 rangs
  • Compatibilité avec les bouteilles d’agent extincteur de 140 l

 

Codes produits :

RACF-140L-1 - S54476-B610-A1
RACF-140L-2 - S54476-B610-A2
RACF-140L-3 - S54476-B610-A3
RACF-140L-4 - S54476-B610-A4
RACF-140L-5 - S54476-B610-A5
RACF-140L-EX4 - S54476-B611-A4
RACF-140L-EX5 - S54476-B611-A5