Module de base
(2 à 5 bouteilles)

Module d’extension
(4 ou 5 bouteilles)

Module de base
(1 bouteille)

 

Rep.

Description

Module de base
(2 à 5 bouteilles)

Module d‘extension

Module de base
(1 bouteille)

 

 

Quantité

Quantité

Quantité

1

Traverse supérieure

1

1

1

2

Renfort

1
(3 à 5 bouteilles)

1

-

3

Montant

2

1

2

4

Traverse

2

2

2

5

Jambe de force droite

1

-

1

6

Jambe de force gauche

1

-

1

7

Jambe de force d’extension

-

1

-

8

Collier ∅ 1/2ʺ

-

-

2

9

Collier ∅ 3/4ʺ

-

-

1

10

Collier ∅ 55 mm

-

-

1

Types de modules

Numéro de module

Code produit

Désignation

1

S54476-B610-A1

RACF-140L-1 – Module de base pour support fixé au sol (1 bouteille)

2

S54476-B610-A2

RACF-140L-2 – Module de base pour support fixé au sol (2 bouteilles)

3

S54476-B610-A3

RACF-140L-3 – Module de base pour support fixé au sol (3 bouteilles)

4

S54476-B610-A4

RACF-140L-4 – Module de base pour support fixé au sol (4 bouteilles)

5

S54476-B610-A5

RACF-140L-5 – Module de base pour support fixé au sol (5 bouteilles)

4*

S54476-B611-A4

RACF-140L-EX4 – Module d’extension pour support fixé au sol (4 bouteilles)

5*

S54476-B611-A5

RACF-140L-EX5 – Module d’extension pour support fixé au sol (5 bouteilles)

Liste de modules pour un agencement sur 1 rang (de 1 à 15 bouteilles)

 

Espace requis pour l’installation (bouteilles incluses)

Nombre de bouteilles sur 1 rang

Numéro de module requis

Nombre de tiges filetées - 1 rang (S54476-B618-A1)

Nombre d’étriers de fixation de bouteilles (S54476-B617-A1)

Nombre de brides de collecteurs DN50 (S54476-B609-A1) ou DN80 (S54476-B609-A2)

Longueur (mm)

Largeur (mm)

1

1

2

1

-

653

402

2

2

3

2

2

1 026

402

3

3

4

3

2

1 400

402

4

4

5

4

3

1 772

402

5

5

6

5

3

2 145

402

6

2+4*

7

6

5

2 638

402

7

3+4*

8

7

5

3 012

402

8

4+4*

9

8

6

3 384

402

9

5+4*

10

9

6

3 757

402

10

5+5*

11

10

6

4 130

402

11

3+4*+4*

12

11

8

4 624

402

12

4+4*+4*

13

12

9

4 996

402

13

5+4*+4*

14

13

9

5 369

402

14

5+4*+5*

15

14

9

5 742

402

15

5+5*+5*

16

15

9

6 115

402

 

Liste de modules pour un agencement sur 2 rangs (de 3 à 30 bouteilles)

 

Espace requis pour l’installation (bouteilles incluses)

Nombre de bouteilles sur 2 rangs

Numéro de module requis

Nombre de tiges filetées - 2 rangs (S54476-B618-A2)

Nombre d’étriers de fixation de bouteilles (S54476-B617-A1)

Nombre de brides de collecteurs DN50 (S54476-B609-A1) ou DN80 (S54476-B609-A2)

Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

3 / 4

2

3

2

2

1 026

762

5 / 6

3

4

3

2

1 400

762

7 / 8

4

5

4

3

1 772

762

9 / 10

5

6

5

3

2 145

762

11 / 12

2+4*

7

6

5

2 638

762

13 / 14

3+4*

8

7

5

3 012

762

15 / 16

4+4*

9

8

6

3 384

762

17 / 18

5+4*

10

9

6

3 757

762

19 / 20

5+5*

11

10

6

4 130

762

21 / 22

3+4*+4*

12

11

8

4 624

762

23 / 24

4+4*+4*

13

12

9

4 996

762

25 / 26

5+4*+4*

14

13

9

5 369

762

27 / 28

5+4*+5*

15

14

9

5 742

762

29 / 30

5+5*+5*

16

15

9

6 115

762

 

Exemple d’agencement de 10 bouteilles sur 2 rangs

Configuration sur 4 rangs

Dans une configuration sur 4 rangs, les supports sont composés de deux fois deux rangs de bouteilles, fixés dos à dos.

Les collecteurs se trouvent légèrement plus haut que dans une configuration à 1 ou 2 rangs dans la mesure où ils sont montés sur des rails (Connecteur 4r – S54476-B604-A1) fixés sur les traverses supérieures.