Données techniques

Matériau

Acier galvanisé

Température d’utilisation

-20 °C à +50 °C, sans condensation

Température de transport et de stockage

-40 °C à +65 °C, sans condensation

Rail

Sikla 41 x 41 x 2,5 mm

Poids

RACF-140L-1
RACF-140L-2
RACF-140L-3
RACF-140L-4
RACF-140L-5
RACF-140L-EX4
RACF-140L-EX5

 

23,820 kg
28,750 kg
33,860 kg
36,530 kg
39,130 kg
23,450 kg
26,050 kg

Capacité de bouteille

140 l

Certifications et conformités

Surface

DIN EN ISO 1461-t Zn o