Befestigen Sie zuerst die Montageplatte bei der Montage des Senders. Befestigen Sie den Sender auf einer flachen Wand. (Siehe Montageanleitung A6V10974424 für weitere Informationen).

Der Sender wird zusammen mit einem Klappständer geliefert und kann mobil verwendet werden.

Der Empfänger benötigt keine Montageplatte. Verbinden Sie zuerst die elektrischen Anschlüsse und befestigen und sichern Sie danach den Empfänger gemäss lokaler Gesetzgebung. (Siehe Montageanleitung A6V10974424 für weitere Informationen).

EMV-Filter (z.B. KEILS EMI CW4L2-3-R) können zur Reduktion der EMV-Störungen verwendet werden. (Details siehe: Anschlussschaltplan.)

GEFAHR
Elektroschock bei direkter Berührung der EMV-Filter
  1. Vor dem Anschluss des EMV-Filters das Gerät von der Stromversorgung trennen.
  1. Stellen Sie sicher, dass der EMV-Filter nach der Installation nicht berührt werden kann.

Enthält der Referenzraum thermostatische Heizkörperventile, sind diese vollständig zu öffnen.

Siehe Bedienanleitung A6V101035990 für die Inbetriebnahme.

Die Kommunikation auf de RDJ100RF/SET (Sender und Empfänger) wird bereits werkseitig gepaart.

  • Die Geräte sind für Wandmontage geeignet.
  • Empfohlene Höhe: 1.5 m über dem Fussboden.
  • Das Gerät darf nicht in Nischen oder Regalen, nicht hinter Gardinen, oberhalb oder in der Nähe von Wärmequellen montiert werden.
  • Das Gerät darf nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
  • Die Dose oder Installationsleitung sind zu versiegeln, um Luftströme, die die Fühlermessungen beeinträchtigen können, zu verhindern.
  • Die zulässigen Umgebungsbedingungen sind einzuhalten.