| L | Live, AC 230 V |
Lx | Live, AC 24…250 V | |
L1 | NO-Kontakt, AC 24…250 V / 8 (3) A | |
L2 | NC-Kontakt, AC 24…250 V / 8 (3) A | |
PE |
Schutzerde | |
M1 | Umwälzpumpe | |
N | Nullleiter | |
Nx | Nullleiter | |
N2 | Empfänger RCR100/433 | |
Y1 | Antrieb |
| L | Live, AC 230 V |
Lx | Live, AC 24…250 V | |
L1 | NO-Kontakt, AC 24…250 V / 8 (3) A | |
L2 | NC-Kontakt, AC 24…250 V / 8 (3) A | |
PE |
Schutzerde | |
M1 | Umwälzpumpe | |
N | Nullleiter | |
Nx | Nullleiter | |
N2 | Empfänger RCR100/433 | |
Y1 | Antrieb |