Das Gerät besteht aus 4 Teilen:

  • Plastikgehäuse mit Digitalanzeige mit Elektronik, Betriebselementen und eingebautem Raumtemperaturfühler
  • Basisplatte (Montageplatte)
  • Batteriefach
  • Faltständer

Das Gehäuse wird auf der Montageplatte eingeschnappt. Auf der Rückseite des Senders befindet sich ein Rückstellknopf.

 

RDJ100RF (Sender) Elemente

Funktionen

1

Raumtemperatur-Anzeige in °C

2

Der Sender regelt auf den angepassten Komfort-Temperatursollwert

3

Der Sender regelt auf den angepassten Energiespar-Temperatursollwert

4

Der Sender regelt auf den voreingestellten Temperatursollwert für Frostschutz

5

Sollwert temporär bis zur nächsten Schaltzeit übersteuert

6

Zeigt geringe Batterieladung an; Batterien ersetzen

7

Zeigt eine Wärmeanforderung an

8

Tageszeit (Format 00:00...23:59)

9

Zeigt die erste Ein-/Ausschaltzeit an

10

Zeigt die zweite Ein-/Ausschaltzeit an

11

Zeitstellungsposition

12

Erste Einschaltzeit

13

Erste Ausschaltzeit

14

Zweite Einschaltzeit

15

Zweite Ausschaltzeit

16

Komfort-Temperatureinstellung

17

Energiespar-Temperatureinstellung

18

Stellung RUN

19

Programmschieber

20

Taste Advance (Taste für Übersteuerung/Präsenz)

21

Temperatur-Einstellknopf

22

Batteriefach

23

Schieber für Betriebsart

24

RF TEST zeigt den RF-Signaltest an

25

Zeigt an, dass eine Programmierung stattfindet

26

Frostschutz; Regelung auf einen voreingestellten Temperatursollwert von 5 °C für Frostschutz

27

Energiespar-Betrieb; laufende Regelung auf den Temperatursollwert für Energiesparen

28

Komfort-Betrieb; laufende Regelung auf den Temperatursollwert für Komfort

29

Automatische Betriebsart; der Sender wird gemäss ausgewähltem Programm betrieben

 

Der Empfänger befindet sich im Plastikgehäuse mit LEDs und Tasten.

Der Sender befindet sich in einem Plastikgehäuse. Nach Entfernung der Montageplatte sind zwei Tasten auf der Rückseite sichtbar.