Speisung

Betriebsspannung

DC 3 V (2 x 1.5 V AA Alkali-Batterien)

Batterielebensdauer

>1 Jahr (AA Alkali-Batterien)

Radiofrequenz

Frequenzband

ISM 433 MHZ

Max. Funkfrequenzleistung

4.19 dBm

Betriebsdaten

Thermistor

10 kΩ ± 1% bei 25 °C

PID-Regelung:

Min. Ein-/Ausschaltzeit

Min. Periodenzeit

Trag

4 Min

12 Min

Schnell

2 Min

6 Min

Sollwert-Einstellbereich

 

 

Werkseinstellung Komfort-Sollwert

Werkseinstellung Energiesparbetrieb

5…30 °C (Komfort-Betriebsart)

5…30 °C (Energiespar-Betriebsart)

5 °C (Frostschutz, Festwert)

20 °C

10 °C

Auflösung der Einstellungen und Anzeigen

Sollwerte

0,5 °C

Aktuelle Wertanzeige

0,5 °C

Anzeige der Tageszeit

1 Min.

Umweltbedingungen

Bedienung

Klimatische Bedingungen

Temperatur

Feuchtigkeit

IEC 60721-3-3

Klasse 3K5

0…+40 °C

<90% r.F.

Transport

Klimatische Bedingungen

Temperatur

Feuchtigkeit

Mechanische Bedingungen

IEC 60721-3-2

Klasse 2K3

-25…+60 °C

<95% r.F.

Klasse 2M2

Aufbewahrung

Klimatische Bedingungen

Temperatur

Feuchtigkeit

IEC 60721-3-1

Klasse 1K3

-10…+60 °C

<90% r.F.

Normen, Richtlinien und Zulassungen

EU-Konformität (CE)

A6V101123354 *)

RCM-Konformität mit EMV-Standard

A6V101123355 *)

Schutzklasse

III gemäss EN 60950-1

Verschmutzungsgrad

2

Gehäuseschutzart

IP20

Umweltverträglichkeit

Die Produkt-Umweltdeklaration (A6V101123361 *) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung).

*) Die Dokumente können heruntergeladen werden von http://siemens.com/bt/download.

Eco-Design und Beschriftungsrichtlinien

 

Basierend auf EU-Verordnung 813/2013 (Öko-Design-Richtlinie) und 811/2013 (Kennzeichnungsrichtlinie) betreffend Raumheizgeräten treffen folgende Klassen zu:

Applikation mit 2-Punkt-Betrieb eines Heizgeräts

Klasse I

Wert 1%

PWM (TPI) Raumthermostat, für den Einsatz mit 2-Punktausgang-Heizgeräten

Klasse IV

Wert 2%

Allgemein

Gewicht (inklusive Verpackung)

RDJ100RF/SET

 

475 g

Farbe der Gehäusefront

Signalweiss RAL9003

Gehäusematerial

ABS (LCD:PC)