Kommunikation | ||
---|---|---|
Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU | RS-485, nicht galvanisch getrennt |
Anzahl Knoten | Max. 32 | |
Adressbereich | 1...248 / 255 | |
Werkseinstellung | 255 | |
Übertragungsformate | 1-8-E-1, 1-8-N-1, 1-8-O-1, 1-8-N-2 | |
Werkseinstellung | 1-8-E-1 | |
Baudraten (kBaud) | Auto / 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 78.4 / 115.2 | |
Werkseinstellung | Auto | |
Busabschluss | 120 Ω elektronisch schaltbar | |
Werkseinstellung | Aus |