Die Geräte wurden speziell für den Einsatz der Climatix Drucktaster-Konfiguration, wie in Dokument CE1A3975 1) beschrieben, entwickelt.
Die Buskonfiguration kann alternativ über das lokale HMI parametriert werden, siehe Kapitel Bedieneroberfläche.
Prüfen Sie bei der Inbetriebnahme Folgendes:
- Buskonfiguration (Adresse, Baudrate, Übertragungsformat und optional Busabschluss). Die Modbus-Adresse 255 ermöglicht die Installation und Inbetriebnahme mehrerer Antriebe gleichzeitig ohne gegenseitige Beeinträchtigung.
- Antriebsparameter (Öffnungsrichtung, Positionsbegrenzungen, Positionsadaption etc.). Diese Werte können über Modbus-Register ausgelesen werden.
1) | Die Dokumente können unter http://siemens.com/bt/download bezogen werden. |
Vollständige oder teilweise Konfiguration über Bus
Die Stellantriebe können über die Busverbindung konfiguriert werden, wenn die Einstellungen vor Inbetriebnahme eine Verbindung zum Modbus-Master / Programmiertool erlauben (keine Adresskonflikte und passende Baudraten- / Übertragungsformateinstellung).
- Vollständige Konfiguration über Bus: Bei eindeutiger Modbus-Adresse kann vom Modbus-Master / Programmiertool nach Aufstarten eine Verbindung hergestellt werden, indem die Voreinstellungen von Übertragungsformat und Baudrate (oder Autobaud) verwendet werden.
- Teilweise Konfiguration über Bus: Bei nicht-eindeutiger Modbus-Adresse muss diese zuerst auf einen eindeutigen Wert gesetzt werden, entweder mit Adresseingabe über Drucktaster (vgl. Adresse mit Drucktaster eingeben) oder durch Setzen der Adresse auf 246 mit Tasterdruck > 5 s und < 10 s (vgl. Drucktaster-Bedienung). Anschliessend kann vom Modbus-Master / Programmiertool nach Aufstarten eine Verbindung hergestellt werden, indem die Voreinstellungen von Übertragungsformat und Baudrate (oder Autobaud) verwendet werden.
Bei bestehender Verbindung können die Bus- und Antriebsparameter über den Bus auf die Zielwerte gesetzt werden. Bei Schreibzugriffen auf die Busparameter muss innerhalb von 30 s „1 = Laden“ in Register 768 geschrieben werden, sonst werden die Änderungen verworfen.
Beispiel: Die Tabelle zeigt die Registerwerte vor und nach Änderung über Buszugriff.
Register | Name | Vor Änderung | Nach Änderung |
---|---|---|---|
764 | Modbus Adresse | 246 | 12 |
765 | Baudrate | 0 = Auto | 1 = 9600 |
766 | Übertragungsformat | 0 = 1-8-E-1 | 3 = 1-8-N-2 |
767 | Busabschluss | 0 = Aus | 0 = Aus |
768 | Buskonf.-Kommando | 0 = Bereit | 1 = Laden |