Aktion

Drucktaster-Bedienung

Rückmeldung

Aktuelle Modbus-Adresse wiedergeben

(beginnend mit kleinster Adress-Stelle)

Tasterdruck < 1 s

  • 1er: rot
  • 10er: grün
  • 100er: orange

Wenn der Busabschluss eingeschaltet ist, blinkt die LED nach der Adressanzeige 1 x blau.

Beispiel:
124 = 4 x rot, 2 x grün, 1 x orange

Busabschluss ein-/ausschalten

 

 

Einschalten

Taster 3 x drücken

Blinken bzw. Flackern der LED stoppt (termination mode).

Taster 1 x kurz drücken

Blaue LED blinkt 1 x.

Taster gedrückt halten bis LED rot leuchtet

Rote LED leuchtet (Bestätigung).

Taster loslassen

LED erlischt.

Adressanzeige erfolgt.

Nach der Adressanzeige blinkt die LED 1 x blau.

Gerät geht in Normalbetrieb.

Ausschalten

Taster 3 x drücken

Blinken bzw. Flackern der LED stoppt (termination mode).

Taster 1 x kurz drücken

Rote LED leuchtet (Bestätigung).

Taster loslassen

Gerät geht in Normalbetrieb.

Modbus-Adresse mit Drucktaster eingeben

Tasterdruck > 1 s und < 5 s

Siehe Adresse mit Drucktaster eingeben

Drucktaster-Adressierung aktivieren (bei Einsatz von ClimatixTM Reglern)

Tasterdruck > 5 s und < 10 s

Rote LED leuchtet und erlischt nach 5 s.

Taster loslassen

Orange LED leuchtet.

Reset auf Werkseinstellung

Tasterdruck > 10 s

Orange LED blinkt.