Reg. | Name | R/W | Bereich / Auflistung | Werkseinstellung |
---|---|---|---|---|
Prozesswerte | ||||
1 | Sollwert | RW | 0...100 % = 0...10000 | - |
2 | Zwangssteuerung | RW | 0 = Aus / 1 = Ausfahren / 2 = Einfahren / 3 = Stop | |
3 | Istwert | R | 0...100 % = 0...10000 | |
256 | Kommando | RW | 0 = Bereit bzw. Kalibrierung läuft / 1 = Nicht verfügbar / 2 = Selbsttest / 3 = Reinitialisieren / 4 = Remote-Reset |
Parameter | ||||
---|---|---|---|---|
259 | Betriebsart | R | 1 = POS | - |
260 | MinPosition | R | 0...100 % = 0...10000 | 0 % |
261 | MaxPosition | R | 0...100 % = 0...10000 | 100 % |
262 | Antriebs-Laufzeit | R | 30 | 30 s |
263 | Stellsignal Kennlinie zwischen Y und U | R | 0 = linear (z.B. SAX61../MO + V..G41..) | - |
264 | Toleranz Blockadeüberwachung | R | 0...100 % = 0...10000 | 4 % |
513 | Backup Mode (Ersatzbetrieb) | RW | 0 = Backup-Position anfahren / 1 = Nicht verfügbar / 2 = Deaktiviert | 2 = Deaktiviert |
514 | Backup-Position | RW | 0...100 % = 0...10000 | 0 % |
515 | Backup-Timeout | RW | 0...65535 | 900 s |
516 | Aufstart-Sollwert | RW | 0...100 % = 0...10000 | 0 % |
764 | Modbus Adresse | RW | 1...248 / 255 = „nicht zugeordnet“ | 255 = „nicht zugeordnet“ |
765 | Baudrate | RW | 0 = Auto / 1 = 9600 / 2 = 19200 / 3 = 38400 / 4 = 57600 / 5 = 76800 / 6 = 115200 | 0 |
766 | Übertragungsformat | RW | 0 = 1-8-E-1 / 1 = 1-8-O-1 / 2 = 1-8-N-1 / 3 = 1-8-N-2- | 0 |
767 | Busabschluss | RW | 0 = Aus / 1 = Ein 120 Ω, elektronisch schaltbar | 0 |
768 | Buskonf.-Kommando | RW | 0 = Bereit / 1 = Laden / 2 = Verwerfen | 0 |
769 | Status | R | Siehe Register 769 "Status" | - |
Geräteinformation | |||
---|---|---|---|
1281 | Index | R | Basisdokumentationen CE1P4040; CE1P4041 1) |
1282-83 | Herstelldatum | R | |
1284-85 | Seriennummer | R | |
1292 | Antriebstyp | R | |
1409-16 | ASN [Zeichen 16...1] | R |
1) | Die Dokumente können unter http://siemens.com/bt/download bezogen werden. |