Die Ausgänge sind gegen Kurzschluss und Fehlverdrahtung AC 24 V geschützt.

Ausgänge Übersicht

Typ

Ausgänge

DXR2.E12P..

6 Triac, 2 AO

DXR2.E18..

8 Triac, 4 AO

Analog (Ausgänge Y10...Y40)

Typ

Bereich (Überbereich)

Auflösung

Ausgangsstrom

AO 0-10 V

0...10 V (0…10,5 V)

2 mV

max. 1 mA

AO 0-10 V norm

0...100%

0% = 0 V, 100% = 10 V
(0...10,5 V)

2 mV

max. 1 mA

Schaltausgänge Triac (Ausgänge Y1...Y8)

Typ

High side
Der Triac schliesst den Kontakt zu AC 24 V

Schaltspannung

AC 24 V

Zulässige Last

250 mA / 6 VA pro Ausgang (cos phi 0,35)
(500 mA / 12 VA pro Ausgang mit PWM *)

Schutz

Kurzschlussfest

*) Für thermische Ventilantriebe (Anlaufstrom) bei Pulsweitenmodulation 5...50% mit Pulsdauer ca. 1 s.

Speisung für Feldgeräte (Ausgänge V~)

Ausgangsspannung

AC 24 V

Zulässige Last

DXR2.x11.. und DXR2.x12P..
DXR2.x18..

 

500 mA / 12 VA gesamt
750 mA / 18 VA gesamt

Schutz gegen Überlast

Kurzschlussfest

Speisung für Feldgeräte bei DXR2.x18 (Ausgang V+)

Ausgangsspannung

DC 24 V

Zulässige Last

100 mA / 2,4 W

Schutz gegen Überlast

Kurzschlussfest