DXR2.E12P
Klemme | Symbol | Beschreibung | Modul | Kanal |
---|---|---|---|---|
1, 2 Ethernet | 2 x RJ45-Schnittstelle für 2-Port-Ethernet-Switch |
|
| |
11, 12 KNX | +, - | KNX-Anschluss |
|
|
31...36 Eingänge | D1 | Digitaleingang | 1 | 1 |
X1, X2 | Universaleingang | 1 | 5, 6 | |
⏊ | Systemnull |
|
| |
V~ | Feldspeisung AC 24 V für aktive Fühler |
|
| |
USB | USB-Schnittstelle |
|
| |
51...52 Speisung 24 V~ | V~ | Speisung SELV / PELV AC 24 V |
|
|
⏊ | Systemnull |
|
| |
61...69 Triac | Y1...Y6 | Schaltausgang AC 24 V | 11 | 1...6 |
⏊ | Systemnull |
|
| |
81...84 Analoge Ausgänge | Y10, Y20 | Stellausgang DC 0...10 V | 21 | 1, 2 |
⏊ | Systemnull |
|
| |
V~ | Feldspeisung AC 24 V |
|
| |
ΔP Druckdifferenzfühler | P1+ | Anschluss mit dem höheren Druck | 31 | 1 |
P1- | Anschluss mit dem tieferen Druck | 31 | 1 | |
Service | SVC | Service-Taste |
|
|
Anzeige | RUN | Betriebs-LED |
|
|
DXR2.E18
Klemme | Symbol | Beschreibung | Modul | Kanal |
---|---|---|---|---|
1, 2 Ethernet | 2 x RJ45-Schnittstelle für 2-Port-Ethernet-Switch |
|
| |
11, 12 KNX | +, - | KNX-Anschluss |
|
|
31...41 Eingänge | D1, D2 | Digitaleingang | 1 | 1, 2 |
X1...X4 | Universaleingang | 1 | 5...8 | |
⏊ | Systemnull |
|
| |
V~ | Feldspeisung AC 24 V für aktive Fühler |
|
| |
V+ | Feldspeisung DC 24 V für aktive Fühler |
|
| |
USB | USB-Schnittstelle |
|
| |
51...52 Speisung 24 V~ | V~ | Speisung SELV / PELV AC 24 V |
|
|
⏊ | Systemnull |
|
| |
61...72 Triacs | Y1...Y8 | Schaltausgang AC 24 V | 11 | 1...8 |
⏊ | Systemnull |
|
| |
81...88 Analoge Ausgänge | Y10...Y40 | Stellausgang DC 0...10 V | 21 | 1...4 |
⏊ | Systemnull |
|
| |
V~ | Feldspeisung AC 24 V |
|
| |
Service | SVC | Service-Taste |
|
|
Anzeige | RUN | Betriebs-LED |
|
|