Identifikation

Für die Inbetriebnahme besitzt jedes Gerät eine eindeutige Seriennummer. Sie ist auf der klebbaren Barcode-Etikette angegeben. Mit einem Barcodeleser kann die Seriennummer direkt in das Engineering Tool eingelesen werden.

Leitungen

Die Leitungsisolation muss der vorhandenen Bemessungsspannung genügen. Die Dimensionierung und Absicherung der Leitungen richtet sich nach der angeschlossenen Last.

Triacausgänge AC 24 V

Ein einzelner Triacausgang darf mit max. 6 VA belastet werden (Erwärmung des Gerätes). Folgende Möglichkeiten sind zulässig:

  • Mehrere motorische Antriebe mit zusammen max. 6 VA.
  • 1 thermischer Antrieb mit 6 VA Anfangslast im kalten Zustand, der mit einem Algorithmus PWM 0...100% angesteuert wird.
  • 2 thermische Antriebe mit je 6 VA Anfangslast im kalten Zustand, die mit einem Algorithmus PWM 5...50% angesteuert werden.

Für die Auslegung des Transformators (Spannungsabfall) muss jeder thermische Antrieb mit der vollen Anfangslast gezählt werden, da die Triac-Ausgänge frei angesteuert werden können.
Die Heizsequenz und die Kühlsequenz sind normalerweise nicht gleichzeitig aktiv (Ausnahme: Fallstromkompensation).

Die Summe von Grundlast, Busspeisung, Feldspeisungen und Triacs darf nie grösser als 72 VA (DXR2.E..) bzw. 70 VA (DXR2.M..) sein. Mit Pulsweitenmodulation beträgt die Leistungsaufnahme 96 VA.
Siehe Kapitel Leistungsdaten.

Bei den DXR2.. 24 V-Varianten werden High Side Switch Triacs verwendet (schliesst den Kontakt zu AC 24 V). Deshalb kann der VAV-Kompaktregler GDB181.1E/3 bzw. GLB181.1E/3 nur über 0...10 V in der Betriebsart "con" eingesetzt werden.

Ausgänge DC 0…10 V

Die DC 0…10 V-Ausgänge liefern max. 1 mA.

AC 24 V-Speisung für Feldgeräte (V~)

Stellantriebe (Ventile, Klappen) und aktive Fühler werden direkt vom Gerät gespeist. Eine separate AC 24 V-Feldspeisung ist nur erforderlich, wenn die Feldgeräte mehr als 12 VA (bei DXR2.x11.. und DXR2.x12..) bzw. 18 VA (bei DXR2.x18) verbrauchen.

DC 24 V-Speisung für Feldgeräte (V+), nur DXR2.x18

Stellantriebe (Ventile, Klappen) und aktive Fühler werden direkt vom Gerät gespeist. Eine separate DC 24 V- Feldspeisung ist nur erforderlich, wenn die Feldgeräte mehr als 2,4 W verbrauchen.

Digitale Eingänge

Digitale Eingänge sind nicht geeignet, um Licht bzw. Jalousien zu bedienen. KNK PL-Link-Taster verwenden.