Speisung

Betriebsspannung

AC 24 V -15%/+20%

Frequenz

50 Hz / 60 Hz

Leistungsaufnahme inkl. angeschlossene Feldgeräte

DXR2.E12P..
DXR2.E18..

 

max. 60 VA
max. 84 VA

Absicherung intern

4 A Irreversibel

Transformator mit Sekundärstrom-Begrenzung max. 10 A oder externe Sekundärstrom-Absicherung

Schmelzsicherung
Leitungsschutzschalter



max. 10 A, träge
max. 13 A, Charakteristik B, C, D nach EN 60898

Scheinleistung (VA) für Transformator-Auslegung

 

Grundlast inkl. IO ohne Belastung durch Feldgeräte

Max. Ausgangslast Triac bei je 250 mA

Max. Last für AC 24 V Feldspeisung bei 500/750 mA

Max. Last KNX PL-Link bei 50 mA

Max. Last für DC 24 V Feldspeisung bei 100 mA

Leistungsaufnahme inkl. angeschlossene Feldgeräte

DXR2.E12P..

8

6 x 6 = 36
(72 mit PWM *)

12

4

-

60
(96 mit PWM *)

DXR2.E18..

8

8 x 6 = 48
(88 mit PWM *)

18

4

6

84
(96 mit PWM *)

*) Für thermische Ventilantriebe (Anlaufstrom) bei Pulsweitenmodulation 5...50% mit Pulsdauer ca. 1 s.

Wenn beim DXR2.x18.. die max. Last von 18 VA für AC 24 V Feldspeisung benötigt wird, muss die Leistung für die Triacausgänge reduziert werden.