Selezione dell'ubicazione
- Il kit per campionamento d'aria viene montato nel sistema di aerazione nei punti in cui normalmente verrebbero montati anche i misuratori della corrente d'aria, vale a dire lì dove non sono presenti vortici d'aria, cambi di direzione, diramazioni, restringimenti o allargamenti delle condutture di ventilazione.
- Per assicurare il perfetto monitoraggio dell'aria in modo da individuare la presenza di fumo, il kit per campionamento d'aria viene montato dopo l'ultimo punto di ingresso dell'aria.
Varianti di montaggio
- Il kit per campionamento d'aria viene montato esternamente alla conduttura di ventilazione.
- Variante adatta a condutture di ventilazione con un diametro di 100...2700 mm.
- Normalmente la camera per campioni d'aria viene montata sulla conduttura di ventilazione
rettangolare con viti autofilettanti. - Se le condutture di ventilazione sono rotonde e/o isolate, il kit per campionamento d'aria viene montato sulla staffa di montaggio FDBZ290‑AD.
Il tipo di montaggio e gli accessori necessari a tale scopo dipendono dall'esecuzione della conduttura di ventilazione.
In base al diametro della conduttura di ventilazione, il tubo per campionamento può entrare al suo interno (figura a sinistra), oppure attraversarla interamente (figura a destra).
Se le condutture di ventilazione sono rotonde o isolate, il kit per campionamento d'aria non viene montato direttamente su di esse, ma sulla staffa di montaggio FDBZ290-AD (1).
La seguente tabella mostra gli accessori necessari per le varianti di montaggio:
Diametro | Conduttura di ventilazione rotonda / isolata | Conduttura di ventilazione rettangolare |
---|---|---|
≤600 mm | Kit per campionamento d'aria FDBZ290 | Kit per campionamento d'aria FDBZ290 |
Tubo per campionamento 600 mm FDBZ290‑AA | Tubo per campionamento 600 mm FDBZ290‑AA | |
Pressacavo metallico M20 x 1,5 1 | Pressacavo metallico M20 x 1,5 1 | |
Controdado metallico M20 x 1,5 1 | Controdado metallico M20 x 1,5 1 | |
Staffa di montaggio FDBZ290-AD | – | |
>600…1400 mm | Kit per campionamento d'aria FDBZ290 | Kit per campionamento d'aria FDBZ290 |
Tubo per campionamento 1500 mm FDBZ290‑AB | Tubo per campionamento 1500 mm FDBZ290‑AB | |
Pressacavo metallico M20 x 1,5 1 | Pressacavo metallico M20 x 1,5 1 | |
Controdado metallico M20 x 1,5 1 | Controdado metallico M20 x 1,5 1 | |
Kit di guarnizione FDBZ292-AD | Kit di guarnizione FDBZ292-AD | |
Staffa di montaggio FDBZ290-AD | – | |
>1400…2700 mm | Kit per campionamento d'aria FDBZ290 | Kit per campionamento d'aria FDBZ290 |
Tubo per campionamento 2800 mm FDBZ290‑AC | Tubo per campionamento 2800 mm FDBZ290‑AC | |
Pressacavo metallico M20 x 1,5 1 | Pressacavo metallico M20 x 1,5 1 | |
Controdado metallico M20 x 1,5 1 | Controdado metallico M20 x 1,5 1 | |
Kit di guarnizione FDBZ292-AD | Kit di guarnizione FDBZ292-AD | |
Staffa di montaggio FDBZ290-AD | – |
1 Necessario per ottenere la categoria di protezione IP54, con diametro cavo <7 mm