| FDBZ290 |
---|---|
Temperatura di esercizio | -20…+50 °C |
Umidità dell'aria | ≤95 % rel. |
Tubo per campionamento | Alluminio |
Velocità dell'aria consentite | 1…20 m/s |
Indicatore della corrente d'aria | ≥1 m/s |
Contenitore della camera per campioni d'aria
|
ABS IP54 ∼RAL 7001 Grigio argento |
Rivelatore di fumo / base del rivelatore | Vedi la sezione 'Tecnica/Versione' |
Compatibilità di sistema
|
FDnet, collettivo C-NET, collettivo |
Omologazioni
|
G216035 |
Norme | EN 54-27, in caso d'impiego con i rivelatori di fumo specificati Sinteso e Cerberus PRO |