Versione
Il kit per campionamento d'aria è costituito dai seguenti componenti:
- Camera per campioni d'aria (contenitore di plastica grigio con coperchio trasparente)
- Tappo di chiusura per il tubo per campionamento
- Viti per il montaggio della base del rivelatore
- Viti per il montaggio della camera per campioni d'aria
- Accessorio per fumo
- Pressacavo in plastica
- Controdado in plastica
Camera per campioni d'aria | Tappo di chiusura | Accessorio per fumo |
---|---|---|
Pressacavo in plastica M20 x 1,5 | Controdado in plastica M20 x 1,5 |
---|---|
I rivelatori puntiformi e le basi del rivelatore riportati devono essere ordinati separatamente.
Sinteso | Cerberus PRO | ||
---|---|---|---|
Base | Rivelatore | Base | Rivelatore |
FDB222 FDB202 | FDOOT241-A9 | DB110 DB721 DB721D | OOH740 |
Opzioni
Staffa di montaggio FDBZ290-AD | Tubi per campionamento FDBZ290-AA,-AB,-AC | Kit di guarnizione FDBZ292-AD |
---|---|---|
Per condutture non piane, rotonde e isolate comprese boccola per guarnizione, guarnizione in gomma e viti per il montaggio della staffa di montaggio | 600 mm, 1500 mm, 2800 mm Lunghezza (FDBZ290-AB,-AC incl. tappo di chiusura lungo) | Necessario in caso di utilizzo dei tubi per campionamento più lunghi FDBZ290-AB, FDBZ290-AC |