Tipo | Denominazione | Numero d'ordine | Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDBZ290 | Kit per campionamento d'aria | S54319-S32-A1 | 0,664 |
Accessori per il kit per campionamento d'aria FDBZ290
Tipo | Denominazione | Numero d'ordine | Peso [kg] |
---|---|---|---|
DB110 | Base del rivelatore (collettivo) | S54319-F5-A1 | 0,052 |
DB721 | Base del rivelatore con contatto loop DB721 | S54319-F11-A1 | 0,052 |
DB721D | Base del rivelatore | S54319-F15-A1 | 0,054 |
FDB202 | Base del rivelatore collettiva, piatta | S54319-F3-F1 | 0,025 |
FDB222 | Base del rivelatore indirizzabile, piatta | S54319-F1-A1 | 0,026 |
FDBZ290-AA | Tubo per campionamento, lunghezza 600 mm | S54319-B33-A1 | 0,340 |
FDBZ290-AB | Tubo per campionamento, lunghezza 1500 mm | S54319-B33-A2 | 0,840 |
FDBZ290-AC | Tubo per campionamento, lunghezza 2800 mm | S54319-B33-A3 | 1,570 |
FDBZ290-AD | Staffa di montaggio | S54319-B34-A1 | 0,402 |
FDOOT241-A9 | Rivelatore d'incendio neurale, ASA | S54310-F11-A1 | 0,106 |
OOH740 | Rivelatore di fumo multisensore, ASA | S54320-F7-A3 | 0,124 |
PSR720-2 | Resistenza set di parametri | S54319-F17-A1 | 0,001 |
− | Pressacavo metallico M20 x 1,5 | A5Q00004478 | 0,036 |
− | Controdado metallico M20 x 1,5 | A5Q00004479 | 0,006 |