Choix de l'emplacement
- Dans le système de ventilation, le kit de détection de fumée par prélèvement d'air est monté à l'endroit où les appareils de mesure du courant d'air seraient normalement montés, c'est-à-dire là où il n'y a ni tourbillons d'air ni changements de direction ni ramifications, rétrécissements ou élargissements dans les canalisations de ventilation.
- Afin de garantir une parfaite surveillance de la présence de fumée dans l'air, le kit de détection de fumée par prélèvement d'air est monté après le dernier point d'amenée d'air.
Variantes de montage
- Le kit de détection de fumée par prélèvement d'air est monté à l'extérieur de la canalisation de ventilation.
- Il convient pour les canalisations de ventilation avec un diamètre de 100…2700 mm.
- En général, la chambre d'analyse de canalisation d'air est montée sur une
canalisation de ventilation rectangulaire à l'aide de vis à tôle. - Sur les canalisations de ventilation rondes et/ou isolées, le kit de détection de fumée par prélèvement d'air est monté sur un support de montage FDBZ290‑AD.
Le type de montage et les accessoires nécessaires au montage dépendent de la configuration de la canalisation de ventilation.
Le diamètre de la canalisation de ventilation définit si le tuyau de prélèvement est juste suspendu dans la canalisation de ventilation (figure de gauche) ou s'il traverse entièrement la canalisation de ventilation (figure de droite).
Sur les canalisations de ventilation rondes ou isolées, le kit de détection de fumée par prélèvement d'air n'est pas monté directement sur la canalisation de ventilation, mais sur un support de montage FDBZ290-AD (1).
Le tableau suivant indique les accessoires nécessaires en fonction des variantes de montage :
Diamètre | Canalisation de ventilation ronde/isolée | Canalisation de ventilation rectangulaire |
---|---|---|
≤600 mm | Kit de détection de fumée par prélèvement d'air FDBZ290 | Kit de détection de fumée par prélèvement d'air FDBZ290 |
Tuyau de prélèvement 600 mm FDBZ290‑AA | Tuyau de prélèvement 600 mm FDBZ290‑AA | |
Presse-étoupe métallique M20 x 1,5 1 | Presse-étoupe métallique M20 x 1,5 1 | |
Contre-écrou métallique M20 x 1,5 1 | Contre-écrou métallique M20 x 1,5 1 | |
Support de montage FDBZ290-AD | – | |
>600…1400 mm | Kit de détection de fumée par prélèvement d'air FDBZ290 | Kit de détection de fumée par prélèvement d'air FDBZ290 |
Tuyau de prélèvement 1500 mm FDBZ290‑AB | Tuyau de prélèvement 1500 mm FDBZ290‑AB | |
Presse-étoupe métallique M20 x 1,5 1 | Presse-étoupe métallique M20 x 1,5 1 | |
Contre-écrou métallique M20 x 1,5 1 | Contre-écrou métallique M20 x 1,5 1 | |
Kit bouchon FDBZ292-AD | Kit bouchon FDBZ292-AD | |
Support de montage FDBZ290-AD | – | |
>1400…2700 mm | Kit de détection de fumée par prélèvement d'air FDBZ290 | Kit de détection de fumée par prélèvement d'air FDBZ290 |
Tuyau de prélèvement 2800 mm FDBZ290‑AC | Tuyau de prélèvement 2800 mm FDBZ290‑AC | |
Presse-étoupe métallique M20 x 1,5 1 | Presse-étoupe métallique M20 x 1,5 1 | |
Contre-écrou métallique M20 x 1,5 1 | Contre-écrou métallique M20 x 1,5 1 | |
Kit bouchon FDBZ292-AD | Kit bouchon FDBZ292-AD | |
Support de montage FDBZ290-AD | – |
1 Nécessaire pour atteindre la catégorie de protection IP54 si le diamètre de câble est <7 mm