Type | Désignation | Numéro de référence | Poids [kg] |
---|---|---|---|
FDBZ290 | Kit de détection de fumée par prélèvement d'air | S54319-S32-A1 | 0,664 |
Accessoires pour kit de détection de fumée par prélèvement d'air FDBZ290
Type | Désignation | Numéro de référence | Poids [kg] |
---|---|---|---|
DB110 | Embase de détecteur (collective) | S54319-F5-A1 | 0,052 |
DB721 | Embase de détecteur avec contact en boucle DB721 | S54319-F11-A1 | 0,052 |
DB721D | Embase de détecteur | S54319-F15-A1 | 0,054 |
FDB202 | Embase de détecteur collectif, plate | S54319-F3-F1 | 0,025 |
FDB222 | Embase de détecteur adressable, plate | S54319-F1-A1 | 0,026 |
FDBZ290-AA | Tuyau de prélèvement, longueur 600 mm | S54319-B33-A1 | 0,340 |
FDBZ290-AB | Tuyau de prélèvement, longueur 1500 mm | S54319-B33-A2 | 0,840 |
FDBZ290-AC | Tuyau de prélèvement, longueur 2800 mm | S54319-B33-A3 | 1,570 |
FDBZ290-AD | Support de montage | S54319-B34-A1 | 0,402 |
FDOOT241-A9 | Détecteur d'incendie neuronal, ASA | S54310-F11-A1 | 0,106 |
OOH740 | Détecteur de fumée multicapteur, ASA | S54320-F7-A3 | 0,124 |
PSR720-2 | Résistance de jeu de paramètres | S54319-F17-A1 | 0,001 |
- | Presse-étoupe métallique M20 x 1,5 | A5Q00004478 | 0,036 |
- | Contre-écrou métallique M20 x 1,5 | A5Q00004479 | 0,006 |