Exécution
Le kit de détection de fumée par prélèvement d'air est constitué par les composants suivants :
- Chambre d'analyse de canalisation d'air (boîtier en matière plastique gris avec couvercle transparent)
- Bouchon terminal pour le tuyau de prélèvement
- Vis pour le montage de l'embase de détecteur
- Vis pour le montage de la chambre d'analyse de canalisation d'air
- Collecteur de fumée
- Presse-étoupe en plastique
- Contre-écrou en plastique
Chambre d'analyse de canalisation d'air | Bouchon terminal | Collecteur de fumée |
---|---|---|
Presse-étoupe en plastique M20 x 1,5 | Contre-écrou en plastique M20 x 1,5 |
---|---|
Les détecteurs ponctuels et les embases de détecteur présentés doivent être commandés séparément.
Sinteso | Cerberus PRO | ||
---|---|---|---|
Embase | Détecteur | Embase | Détecteur |
FDB222 FDB202 | FDOOT241-A9 | DB110 DB721 DB721D | OOH740 |
Options
Support de montage FDBZ290-AD | Tuyaux de prélèvement FDBZ290-AA,-AB,-AC | Kit bouchon FDBZ292-AD |
---|---|---|
Pour canalisations inégales, rondes et isolées avec manchon d'étanchéité, joint en caoutchouc et vis pour le montage du support de montage | 600 mm, 1500 mm, 2800 mm Longueur (FDBZ290-AB,-AC avec bouchon terminal long) | Nécessaire pour l'utilisation des tuyaux de prélèvement rallongés FDBZ290-AB, FDBZ290-AC |