| FDBZ290 |
---|---|
Température d'exploitation | -20…+50 °C |
Humidité de l'air | ≤95 % rel. |
Tuyau de prélèvement | Aluminium |
Vitesse admissible de l'air | 1…20 m/s |
Indicateur du débit d'air | ≥1 m/s |
Boîtier pour chambre d'analyse de canalisation d'air
|
ABS IP54 ~RAL 7001 gris argent |
Détecteur de fumée / embase de détecteur | Voir chapitre 'Technique/Version' |
Compatibilité système
|
FDnet, collectif C-NET, collectif |
Homologations
|
G216035 |
Normes | EN 54-27 si utilisé avec les détecteurs de fumée Sinteso et Cerberus PRO spécifiés |