Typ | Bezeichnung | Bestellnummer | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
FDBZ290 | Luftproben-Rauchmelde-Set | S54319-S32-A1 | 0,664 |
Zubehör zum Luftproben-Rauchmelde-Set FDBZ290
Typ | Bezeichnung | Bestellnummer | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
DB110 | Meldersockel (kollektiv) | S54319-F5-A1 | 0,052 |
DB721 | Meldersockel mit Schlaufkontakt DB721 | S54319-F11-A1 | 0,052 |
DB721D | Meldersockel | S54319-F15-A1 | 0,054 |
FDB202 | Meldersockel kollektiv, flach | S54319-F3-F1 | 0,025 |
FDB222 | Meldersockel adressierbar, flach | S54319-F1-A1 | 0,026 |
FDBZ290-AA | Luftströmungsrohr, Länge 600 mm | S54319-B33-A1 | 0,340 |
FDBZ290-AB | Luftströmungsrohr, Länge 1500 mm | S54319-B33-A2 | 0,840 |
FDBZ290-AC | Luftströmungsrohr, Länge 2800 mm | S54319-B33-A3 | 1,570 |
FDBZ290-AD | Montagevorrichtung | S54319-B34-A1 | 0,402 |
FDOOT241-A9 | Neuronaler Brandmelder, ASA | S54310-F11-A1 | 0,106 |
OOH740 | Multisensor Rauchmelder, ASA | S54320-F7-A3 | 0,124 |
PSR720-2 | Parametersatzwiderstand | S54319-F17-A1 | 0,001 |
- | Metall-Kabellverschraubung M20 x 1,5 | A5Q00004478 | 0,036 |
- | Metall-Gegenmutter M20 x 1,5 | A5Q00004479 | 0,006 |