Ausführung
Das Luftproben-Rauchmelde-Set besteht aus folgenden Bauteilen:
- Luftkanal-Probenkammer (graues Kunststoffgehäuse mit transparentem Deckel)
- Endstopfen für das Luftströmungsrohr
- Schrauben für die Montage des Meldersockels
- Schrauben für die Montage der Luftkanal-Probenkammer
- Rauchaufsatz
- Kunststoff-Kabelverschraubung
- Kunststoff-Gegenmutter
Luftkanal Probenkammer | Endstopfen | Rauchaufsatz |
---|---|---|
Kunststoff-Kabelverschraubung M20 x 1,5 | Kunststoff-Gegenmutter M20 x 1,5 |
---|---|
Die aufgeführten Punktmelder und Meldersockel müssen separat bestellt werden.
Sinteso | Cerberus PRO | ||
---|---|---|---|
Sockel | Melder | Sockel | Melder |
FDB222 FDB202 | FDOOT241-A9 | DB110 DB721 DB721D | OOH740 |
Optionen
Montagevorrichtung FDBZ290-AD | Luftströmungsrohre FDBZ290-AA,-AB,-AC | Dichtungsset FDBZ292-AD |
---|---|---|
Für unebene, runde und isolierte Kanäle inklusive Dichtungshülse, Gummidichtung und Schrauben für die Montage der Montagevorrichtung | 600 mm, 1500 mm, 2800 mm Länge (FDBZ290-AB,-AC inkl. langer Endstopfen) | Notwendig bei Verwendung der längeren Luftströmungsrohre FDBZ290-AB, FDBZ290-AC |