| FDBZ290 |
---|---|
Betriebstemperatur | -20…+50 °C |
Luftfeuchte | ≤95 % rel. |
Luftströmungsrohr | Aluminium |
Zulässige Luftgeschwindigkeiten | 1…20 m/s |
Luftströmungsindikator | ≥1 m/s |
Gehäuse der Luftkanal-Probenkammer
|
ABS IP54 ~RAL 7001 Silbergrau |
Rauchmelder / Meldersockel | Siehe Abschnitt 'Technik/Ausführung' |
Systemkompatibilität
|
FDnet, kollektiv C-NET, kollektiv |
Zulassungen
|
G216035 |
Normen | EN 54-27, wenn mit spezifizierten Sinteso- oder Cerberus PRO-Rauchmeldern eingesetzt |