Standortwahl
- Das Luftproben-Rauchmelde-Set wird im Lüftungssystem dort montiert, wo normalerweise auch Luftstrommessgeräte montiert würden, d. h. dort, wo keine Luftwirbel, Richtungsänderungen, Verzweigungen, Verengungen oder Erweiterungen von Lüftungskanälen vorhanden sind.
- Um die einwandfreie Überwachung der Luft auf Rauch sicherzustellen, wird das Luftproben-Rauchmelde-Set nach der letzten Lufteintrittsstelle montiert.
Montagevarianten
- Das Luftproben-Rauchmelde-Set wird aussen am Lüftungskanal montiert.
- Es ist geeignet für Lüftungskanäle mit einem Durchmesser von 100…2700 mm.
- Die Luftkanal-Probenkammer wird im Normalfall mit Blechschrauben auf einen
rechteckigen Lüftungskanal montiert. - Bei runden und/oder isolierten Lüftungskanälen wird das Luftproben-Rauchmelde-Set auf die Montagevorrichtung FDBZ290-AD montiert.
Die Art der Montage und das für die Montage nötige Zubehör sind abhängig von der Ausführung des Lüftungskanals.
Der Durchmesser des Lüftungskanals bestimmt, ob das Luftströmungsrohr nur in den Lüftungskanal ragt (Abbildung links) oder den Lüftungskanal durchdringt (Abbildung rechts).
Bei runden oder isolierten Lüftungskanälen wird das Luftproben-Rauchmelde-Set nicht direkt auf dem Lüftungskanal, sondern auf der Montagevorrichtung FDBZ290-AD (1) montiert.
Die folgende Tabelle zeigt das für die Montagevarianten nötige Zubehör:
Durchmesser | Runder / isolierter Lüftungskanal | Rechteckiger Lüftungskanal |
---|---|---|
≤600 mm | Luftproben-Rauchmelde-Set FDBZ290 | Luftproben-Rauchmelde-Set FDBZ290 |
Luftströmungsrohr 600 mm FDBZ290‑AA | Luftströmungsrohr 600 mm FDBZ290‑AA | |
Metall-Kabelverschraubung M20 x 1,5 1 | Metall-Kabelverschraubung M20 x 1,5 1 | |
Metall-Gegenmutter M20 x 1,5 1 | Metall-Gegenmutter M20 x 1,5 1 | |
Montagevorrichtung FDBZ290‑AD | – | |
>600…1400 mm | Luftproben-Rauchmelde-Set FDBZ290 | Luftproben-Rauchmelde-Set FDBZ290 |
Luftströmungsrohr 1500 mm FDBZ290‑AB | Luftströmungsrohr 1500 mm FDBZ290‑AB | |
Metall-Kabelverschraubung M20 x 1,5 1 | Metall-Kabelverschraubung M20 x 1,5 1 | |
Metall-Gegenmutter M20 x 1,5 1 | Metall-Gegenmutter M20 x 1,5 1 | |
Dichtungsset FDBZ292-AD | Dichtungsset FDBZ292-AD | |
Montagevorrichtung FDBZ290‑AD | – | |
>1400…2700 mm | Luftproben-Rauchmelde-Set FDBZ290 | Luftproben-Rauchmelde-Set FDBZ290 |
Luftströmungsrohr 2800 mm FDBZ290‑AC | Luftströmungsrohr 2800 mm FDBZ290‑AC | |
Metall-Kabelverschraubung M20 x 1,5 1 | Metall-Kabelverschraubung M20 x 1,5 1 | |
Metall-Gegenmutter M20 x 1,5 1 | Metall-Gegenmutter M20 x 1,5 1 | |
Dichtungsset FDBZ292-AD | Dichtungsset FDBZ292-AD | |
Montagevorrichtung FDBZ290‑AD | – |
1 Nötig um Schutzart IP54 zu erreichen, falls Kabeldurchmesser <7 mm