ID del documento |
Titolo |
---|---|
A6V10339425 |
FS720 Sistema di rivelazione incendio, (Marine) manuale tecnico (Cerberus PRO) |
A6V10400920 |
FS20 Sistema di rivelazione incendio, (Marine) manuale tecnico (Sinteso) |
A6V10210390 |
Montaggio Installazione (Cerberus PRO) |
008851 |
Montaggio Installazione (Sinteso) |
Per maggiori informazioni sulle applicazioni marittime, si rimanda alle seguenti norme e direttive:
Norme e direttive | Titolo |
---|---|
Marine equipment directive (MED) | Council Directive 96/98/EC of 20 December 1996 on marine equipment Amendments:
|
SOLAS 74 | International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 |
FSS Code | International code for Fire Safety Systems, 2015 Edition |
IEC 60092-201:1994 | Electrical installations in ships – Part 201: System design – General |
IEC 60092-504:2016 | Electrical installations in ships – Part 504: Special features; Control and instrumentation |
IEC 60533:2015 | Electrical and electronic installations in ships – Electromagnetic compatibility |
DNV GL rules for classification: ships (RU-SHIP) | DNVGL-RU-SHIP-Pt4Ch8 - Part 4 Systems and components, Chapter 8 Electrical installations DNVGL-RU-SHIP-Pt4Ch9 - Part 4 Systems and components, Chapter 9 Control and monitoring systems DNVGL-RU-SHIP-Pt4Ch11 - Part 4 Systems and components, Chapter 11 Fire safety |
DNV GL offshore standards (OS) | DNVGL-OS-D201 - Electrical installations DNVGL-OS-D301 - Fire protection |
DNV GL class guidelines (CG) | DNVGL-CG-0339 - Environmental test specification for electrical, electronic and programmable equipment and systems |
Osservare le modifiche in SOLAS 74 derivanti dalla risoluzione MSC.216(82) dell'8 dicembre 2006 in riferimento ai seguenti punti:
- Protezione dell'anticabina sulle navi passeggeri
- Ritorno sicuro in porto ('Safe return to port')
- Centrale di sicurezza sulle navi passeggeri