La piastra di montaggio FHA2007-A1 è fornita smontata e deve essere assemblata prima della sua installazione. Il profilo di protezione del bordo in dotazione può essere spostato sul relativo bordo della piastra per proteggere i cavi.

Esempio di installazione della piastra di montaggio FHA2007-A1 nell'armadio (Comfort)

1

Foro filettato nella parte posteriore per distanziatori

2

Distanziatori (2 pezzi) per il fissaggio della piastra di montaggio

3

Vite di fissaggio in alto con molla (premontata)

4

Piastra di montaggio

5

Vite di fissaggio in basso con molla (premontata)

6

Squadretta per cerniera

7

Testa a forcella (2 pezzi) per l'inserimento della squadretta a cerniera

8

Controdado M 5 (2 pezzi)

9

Perno distanziatore (2 pezzi)

10

Fori filettati nella parte posteriore per bulloni distanziatori

11

Graffe di fissaggio (2 pezzi) per posizione di installazione

12

Bulloni distanziatori assemblati e montati

13

Graffe di fissaggio (posizione definitiva)

  1. Serrare il distanziatore (2) a destra della scheda periferiche nel foro filettato della parte posteriore (1).
  1. Serrare i due distanziatori (9) a sinistra sulla parte posteriore nei fori filettati (10) accanto alla scheda per periferiche.
  1. Avvitare un controdado (8) su ogni bullone distanziatore (9).
  1. Avvitare le teste a forcella (7) sui bulloni distanziatori (9) e fissare in posizione orizzontale (come da figura) con il controdado (8).
  1. Introdurre la piastra di montaggio (4) con le squadrette per cerniera (6) nelle teste a forcella (7), in modo da potervi inserire dall'alto anche le graffe di fissaggio (11) come illustrato.
  1. Spostare le graffe di fissaggio (11) all'indietro in modo che scattino in posizione all'interno dei bulloni distanziatori (9) (figura posizione 13).
  1. Orientare la piastra di montaggio (4) sopra la scheda per periferiche e bloccarla inserendo le viti di fissaggio (3, 5) nell'apposito distanziatore (2).
  1. Se la piastra di montaggio non è piana, è possibile regolare le teste a forcella con i controdadi (8) (svitare le graffe di fissaggio e rimuovere la piastra di montaggio).